Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

CBX100 Anschlussbox für Barcodescanner

Anschlussbox für Barcodescanner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mit ID-NetTM vernetzen Sie bis zu 32 Scanner
  • Erweiterbar mit Speichermodul
  • Einfacher Anschluss der Scanner-Signalleitungen durch Federzugklemmen
  • Schutzart IP65
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten CBX100

Anzeigeelemente5 LEDs (POWER, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Stromaufnahmemax. 2,5 A
LeistungsaufnahmeP0max. 3 W
Richtlinienkonformität89/336/EWG
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-35 ... 50 °C (-31 ... 122 °F) nur zwischen 0° ... 50° montieren, anschliessen und konfigurieren
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitEN 60068-2-27 30G 11 ms ; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitEN 60068-2-6 1,5 mm 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
SchutzartIP65
Anschluss25-polige Sub-D-Buchse für Barcodescanner , Kabelverschraubung M16 für Systemanschluss (4x)
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
Masse380 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite128 mm
Tiefe138 mm