Wählen Sie Ihr Land
NMB5-18GM65-Z3-FE-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Aktive Fläche Edelstahl
- Tastweite 5 mm
- 2-Draht DC
- Ferromagnetische Objekte












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NMB5-18GM65-Z3-FE-V1
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 5 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Betätigungselement | Ferromagnetische Objekte | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
| Reduktionsfaktor rSt37 | 1 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 6 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 15 Hz |
| Hysterese | H | 3 ... 15 typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpoltolerant | |
| Kurzschlussschutz | nein | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 5,5 V DC |
| Betriebsstrom | IL | 2 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | ≤ 1 mA |
| Betriebsanzeige | 4-fach LED Gelb: Ausgang |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Stirnfläche | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K - abhängig vom Anschlusskabel gemäß Kabelspezifikation | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 66 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.