Wählen Sie Ihr Land
NBN40-U4-A2-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Basisreihe
- 40 mm nicht bündig
- 4-Draht DC
- 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN40-U4-A2-V1
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 40 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,31 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,39 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 180 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 20 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | 80 ms |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1230 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Gehäusematerial | PA/Metall mit Epoxid-Pulverbeschichtung | ||||||||||
| Stirnfläche | PA | ||||||||||
| Gehäuseunterteil | Metall | ||||||||||
| Schutzart | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 225 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.