Wählen Sie Ihr Land

Global

21FR1-B Magnetischer Betätiger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Magnetischer Betätiger
  • Kompatibel mit 20FR..-6B-Serie
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten 21FR1-B

SchaltzustandsanzeigeSchließer
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
GehäusematerialAluminium
StirnflächeAluminium
Abmessungen
Breite107,9 mm
Länge55,6 mm