Wählen Sie Ihr Land

Global

CBN10-F46-E3 Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm nicht bündig
  • 3-Draht DC
  • Flache Bauform
  • Montageschlitze für Kabelbinder
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CBN10-F46-E3

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn10 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 7 mm
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 5 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement EinUd0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
kleinster BetriebsstromIm0 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus≤ 100 µA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 120 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1190 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung:
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe5 mm
Breite50 mm
Länge25 mm