Wählen Sie Ihr Land

Global

GL5-Y/43a/155 Gabellichtschranke

Miniatur-Gabellichtschranke für Kleinteileerkennung, Y-Bauform, Gabelweite 5 mm, Infrarotlicht, PNP-Ausgänge, Flachstecker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Optimiert für Kleinteileerkennung
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Einfache und schnelle Montage
  • Gut sichtbare Funktionsanzeige

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten GL5-Y/43a/155

LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Gleichlicht , 940 nm
Hindernisgröße0,8 x 1,8 mm
Gabelweite5 mm
Gabeltiefe8,5 mm
Fremdlichtgrenze1000 Lux
MTTFd3760 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Funktionsanzeigerote LED leuchtet bei Empfang des Sendestrahls
BetriebsspannungUB5 ... 24 V DC , class 2
LeerlaufstromI0max. 20 mA
Bereitschaftsverzugtv< 2 ms
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 PNP antivalent , überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUdmax. 0,2 V bei 10 mA max. 0,6 V bei 50 mA
Schaltfrequenzfmax. 5 kHz
Ansprechzeit40 µs Lichtstrahl nicht unterbrochen
80 µs Lichtstrahl unterbrochen
WiederholgenauigkeitR0,03 mm
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Normenkonformität
NormenUL 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP50
AnschlussFlachstecker, 4-polig
Material
GehäusePBT
Masse3 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,6 Nm
Abmessungen
Höhe13,4 mm
Breite26,55 mm
Länge15,5 mm