Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E3A-LIM1-PL-L-S-V1 ASi-Safety-Schalter

AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anwendungen bis PLd
  • 40 mm schmale Bauform, Befestigungsmaße aller Sicherheitsschalter kompatibel
  • Drehbarer Kopf aus Metall
  • Integrierte Zuhaltung bis 2500 N
  • M12-Steckeranschluss
  • Weit sichtbare 4-fach LED Anzeige

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-2E3A-LIM1-PL-L-S-V1

Teilnehmer-TypSafety-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
ProfilS-7.B
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-CodeE
ZuhaltungsartArbeitsstrom
UL File NumberE179102
Performance Level (PL)PL d
B10d5 E+6
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
LED POWERAS-Interface-Spannung; LED grün
HilfsspannungUAUXZuhaltemagnet: 24 V DC +10/-15 % PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 45 mA
Bemessungsisolationsspannung50 V
Anzahl/Typ2 sicherheitsgerichtete Eingänge:
1 Türüberwachungskontakt SK
1 Magnetüberwachungskontakt ÜK
Versorgungaus AS-Interface
Anzahl/Typ1 Zuhaltemagnet,
1 LED rot, 1 LED grün
Versorgungaus externer Hilfsspannung (nach IEC 60742, PELV)
Strom300 mA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
Funktionale SicherheitDIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (bis PLd)
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Anfahrgeschwindigkeitmax. 20 m/min
Betätigungskraft35 N
Auszugskraft30 N (nicht zugehalten)
Rückhaltekraft20 N
Zuhaltekraftmax. 2500 N
2000 N , FZh nach Prüfgrundsatz GS-ET-19
Eintauchtiefe
Anfahrrichtung seitlicherf. Mindestweg: 24,5 mm
zul. Nachlauf: 5 mm
Anfahrrichtung von obenerf. Mindestweg: 24,5 mm
zul. Nachlauf: 5 mm
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäuseGlasfaserverstärkter Thermoplast
BetätigungskopfMetall
Schaltwalzerostfreier Stahl
Masseca. 0,5 kg
Abmessungen
Höhe42 mm
Breite40 mm
Länge190 mm
Lebensdauer106 Schaltspiele