Wählen Sie Ihr Land
VAA-2E3A-LIM1-PU-J-S-V1 ASi-Safety-Schalter
AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Anwendungen bis PLd
- 40 mm schmale Bauform, Befestigungsmaße aller Sicherheitsschalter kompatibel
- Drehbarer Kopf aus Metall
- Integrierte Zuhaltung bis 2500 N
- M12-Steckeranschluss
- Weit sichtbare 4-fach LED Anzeige
- Versorgung aus AS-Interface
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR