Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-IM1-90°-BOLT-S Betätiger Sicherheitsschalter

Betätiger gewinkelt, für AS-Interface Sicherheitsschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gummigelagerter Betätiger für Radien > 300 mm
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-IM1-90°-BOLT-S

Materialrostfreier Stahl
Befestigungsschrauberostfreier Stahl
Zugkraftmax. 1500 N
Türradiusrmin. 300 mm
Nachlauf5 mm
Lieferumfang1 Betätiger abgewinkelt, mit Gummitülle; 2 Sicherheitsschrauben, rostfreier Stahl M4 x 14