Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L ASi-Ein-/Ausgangsmodul

KE-Schaltschrankmodul, 4 Eingänge und 4 Ausgänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse mit abziehbaren, mechanisch und farbig kodierten Klemmen
  • Kommunikationsüberwachung
  • Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
  • Adressierbuchse
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Versorgung der Sensoren wahlweise extern oder aus dem Modul
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung, interne Sensorversorgung, Ein- und Ausgänge
  • Kanalbezogene rote LED-Anzeige bei Ausgangsüberlast
  • Zuschaltbare Leitungsbrucherkennung (Ausgänge)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
ProfilS-7.0
IO-Code7
ID-Code0
ID1-CodeF
ID2-CodeE
UL File NumberE223772
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast interne Eingangsversorgung bzw. Überlast oder Leitungsbruch Ausgänge
LED INTInterne Eingangsversorgung aktiv; LED grün
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb/rot
gelb: Ausgang aktiv
rot: Ausgangsüberlast oder Leitungsbruch
Hilfsspannung (Eingang)UEXT12 ... 30 V DC PELV
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 35 mA (ohne Sensoren) / max. 190 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UEXT, UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface (Schalterstellung INT, Grundeinstellung) oder extern UEXT (Schalterstellung EXT)
Spannung21 ... 31 V DC (INT)
Strombelastbarkeit≤ 150 mA, überlast- und kurzschlussfest (INT)
Eingangsstrom≤ 9 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 3 mA
1 (bedämpft)≥ 5 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom2 A pro Ausgang, Summe 4A (TB ≤ 40 °C)
0,5 A pro Ausgang, Summe 2A (TB ≤ 60 °C, angereiht ohne Abstand)
2 A pro Ausgang, Summe 4A (TB ≤ 60 °C, angereiht mit 5 mm Abstand)
GebrauchskategorieDC-13
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2004
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse150 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene
Anzugsmoment der Klemmschrauben0,5 ... 0,6 Nm