Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-HH30-BRACKET Montagehalterung

Montagehalterung für VAA-3E-HH30-J-S-V1

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-HH30-BRACKET

AbmessungenBreite 76 mm
Höhe 30 mm
Tiefe 74 mm
Höhe30 mm
Breite76 mm
Tiefe74 mm
Lieferumfang1 Schraubhalterung Befestigungsmaterial inklusive