Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E2A-IM1-J-S-V1 ASi-Safety-Schalter

AS-Interface Sicherheitsschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anwendungen bis PLd
  • Drehbarer Kopf aus Metall
  • 40 mm schmale Bauform, Befestigungsmaße aller Sicherheitsschalter kompatibel
  • Anzeige von AS-Interface Spannung und Peripheriefehlern
  • M12-Steckeranschluss

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-2E2A-IM1-J-S-V1

Teilnehmer-TypSafety-Slave
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE179102
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
LED POWERAS-Interface-Spannung; LED grün
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 45 mA
Bemessungsisolationsspannung50 V
Anzahl/Typ2 sicherheitsgerichtete Eingänge:
Zwangsöffner 1
Zwangsöffner 2
Versorgungaus AS-Interface
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitDIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (bis PLd)
ProfilS-7.B
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)Eingang
D0Zwangsöffner 1
D1Zwangsöffner 1
D2Zwangsöffner 2
D3Zwangsöffner 2
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Anfahrgeschwindigkeitmax. 20 m/min
Betätigungskraft25 N
Auszugskraft25 N
Rückhaltekraft10 N
Eintauchtiefeerf. Mindestweg
zul. Nachlauf
Anfahrrichtung seitlich24,5 mm
5 mm
Anfahrrichtung von oben24,5 mm
5 mm
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäuseGlasfaserverstärkter Thermoplast
BetätigungskopfMetall
Schaltwalzerostfreier Stahl
Masseca. 0,16 kg
Abmessungen
Höhe42 mm
Breite40 mm
Länge123 mm
Lebensdauer2 x 106 Schaltspiele