Wählen Sie Ihr Land

Global

IQC21-85-T13 RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 220 °C (428 °F)
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQC21-85-T13

Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Chip TypI-CODE SLI (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Speicherorganisation4 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 1000000 bei 40 °C
Datenhaltezeit10 Jahre bei 55 °C (131 °F)
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
SchockfestigkeitEN 60721-3-7 Klasse 7M3
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
200 °C (473 K) für 5000 Stunden oder 3000 Zyklen
220 °C (493 K) für 2000 Stunden oder 1500 Zyklen
Schock- und StoßfestigkeitVibration: 20 g,
Schock: 50 g
SchutzartIP68 / IP69K
MaterialPPS
Montage
In Luftja
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe15 mm
Durchmesser85 mm
BauformZylindrisch