Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

LME 18-2,3-20,0-K4 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Metallausführung
  • Chemisch beständig
  • Gewinde M10 x 1
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LME 18-2,3-20,0-K4

Lichtleiterlängel20 m
Lichtleiterdurchmesserd5 mm
Adapterform18
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 18 mm
Faserbündeldurchmesser2,3 mm
Öffnungswinkel68 °
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-50 ... 260 °C (-58 ... 500 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP40
Material
LichtaustrittGlas
MantelMetall
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPBT
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 120 N
GeräteserienVL18LL
VariKont M