Wählen Sie Ihr Land
LML-P Magnettauchsonde
Magnettauchsonde zur Grenzwerterfassung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensor für die Grenzwerterfassung in Flüssigkeiten
- Medienberührende Teile aus Kunststoff
- Einbau ohne Demontage des Schwimmkörpers (bei G5 und G6)






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten LML-P
| Funktionsprinzip | Ringmagnet als Schaltelement im Schwimmkörper, Schutzgaskontakt (Reed-Kontakt), Wechsler Kontaktanzahl: - Variante LML1: 1 Kontakt - Variante LML2: 2 Kontakte - Variante LML3: 3 Kontakte | |
| Serie | LML-P |
| Bemessungsspannung | Ur | 250 V AC/DC |
| Stromaufnahme | 1 A | |
| Leistungsaufnahme | 40 VA |
| Anschluss | Dieses Gerät kann an jede elektrische Folgeschaltung angeschlossen werden, sofern diese die elektrischen Anschlusswerte des Schaltelementes einhält. |
| Niederspannung | |||||
| |||||
| Schutzart | IEC 60529:2000 |
| Einbaubedingungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Prozessbedingungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP66 / IP68 | |
| Anschluss | Variante LML: Klemmenkasten, max. 9 Klemmen Variante LML- PVC1: Anschlusskabel, 1 m, 0,75 mm2 | |
| Material | Schwimmkörper, Gleitrohr, Prozessanschluss: - Variante PP: PP (Polypropylen) - Variante PVDF: PVDF (Polyvinylidenfluorid) Anschlusskabel: PVC Klemmenkasten: Polyester | |
| Abmessungen | Schwimmkörper: - Variante PP: Zylinder ∅44 mm x 44 mm - Variante PVDF: Zylinder ∅55 mm x 70 mm Gleitrohr: - Variante P: ∅12 mm, Länge max. 1000 mm - Variante D: ∅16 mm, Länge max. 1000 mm - andere Längen auf Anfrage Klemmenkasten: 80 x 82 x 55 mm | |
| Prozessanschluss | Gewinde G3/8A, G1-1/2A, G2A nach DIN/ISO 228/1 |
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
| Bezeichnung | - LML-Z21 Stellring, PP - LML-Z22 Stellring, PVDF - LML-FD5 Schwimmkörper, Zylinder, Ø55 mm x 70 mm, PVDF - LML-FP7 Schwimmkörper, Zylinder, Ø44 mm x 44 mm, PP |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.