Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-IER1-ACTUATOR1-S Betätiger

Betätiger für berührungslose AS-Interface Reed-Sicherheitsschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Magnetisch codierter Betätiger
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Besonders geeignet für kleine Türen und Abdeckungen
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-IER1-ACTUATOR1-S

ErfassungsartMagnetisch
Mittenversatzm± 2,5 mm bei Abstand s = 3 mm
UL File NumberE155795
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 IEC 60947-5-3:1999
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitISO 13849-1:2008 (bis Kategorie 3/PL e) EN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP67
Material
GehäusePPS
MontageAktive Fläche gegenüber Lesekopf
Masse20 g
Abmessungen
Breite25 mm
Tiefe13 mm
Länge87,5 mm
Lieferumfang1 Betätiger; 2 Sicherheitsschrauben, M4 x 14