Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-G-PG9 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gerade, A-kodiert, 5-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallverriegelung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • cURus-Zulassung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-G-PG9

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 50
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,75 mm2 / AWG 18
Kabel
Manteldurchmesser6 ... 8 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse25,6 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
KontaktoberflächeCuSnZn