Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB1,5-12GM40-E2-D-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1,5 mm bündig
  • Betriebsdruck 500 bar, Spitzendruck 1000 bar
  • Für den Einsatz in Hydraulikzylindern
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCB1,5-12GM40-E2-D-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn1,5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 600 Hz
HystereseH3 ... 15 % typ. 8 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Betriebsdruck500 bar (7252 psi)
Spitzendruck1000 bar (14504 psi)
MTTFd728 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeKeramik
SchutzartIP68
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse30 g
Abmessungen
Länge56 mm
Durchmesser12 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.