Wählen Sie Ihr Land

Global

SLA12-LAS-T/35/124 Sicherheitslichtschranke (S)

Sicherheitslichtschranke, Sender, mit Laser

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reichweite 30 m
  • Rotlicht, gepulstes LASER-Licht
  • Laserklasse 1, augensicher
  • Performance Level PL e
  • Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger
  • Robustes Gehäuse
  • Wasserdicht, Schutzart IP67
  • Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten SLA12-LAS-T/35/124

SenderSLA12-LAS-T/35/124
EmpfängerSLA12-R/124
Betriebsreichweite3 ... 30 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz1 mrad
Impulsdauer35 µs
Wiederholrate200 Hz
Hindernisgrößestatisch: 10 mm
dynamisch: 30 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses)
AusrichthilfeLED rot
Öffnungswinkel< 5 °
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd4,4 E-10
Typ4
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve)
2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt
3. LED aus: Signal < Schaltpunkt
BetriebsspannungUBVersorgung über Auswertegerät
SchutzklasseIII , IEC 61140
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 61496-1 ; IEC 61496-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
TÜV-ZulassungTÜV SÜD
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Schockfestigkeit10 g , 16 ms ; nur stationäre Anwendungen
Vibrationsfestigkeit1 mm , 10 ... 55 Hz ; nur stationäre Anwendungen
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussSteckeranschluss, 5-polig mit Metallgewinde M12 x 1, drehbar 90°
Material
GehäuseRahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt RAL 1021 (gelb)
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseje Gerät 60 g
Abmessungen
Höhe49 mm
Breite15 mm
Tiefe41,5 mm