Wählen Sie Ihr Land

Global

PTA-08-50 Sondenspitzenadapter

Sondenspitzenadapter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für platzkritische Anwendungen
  • Für Sensoren mit 8 mm Durchmesser
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PTA-08-50

MaterialEdelstahl
HinweisSondenweg
Zur Aktivierung: 0,13-0,25 mm
Maximal: 1,93 mm
HinweisVerwenden Sie einen 12-mm-Sensor mit einem standardmäßigen „geschirmten“ Erfassungsbereich (Sn = 2 mm), um optimale Ergebnisse zu erzielen.