Wählen Sie Ihr Land

Global

KC-CTT-5BU Klemmenblock

Anschlussklemmenblock für KC-Module, 2-polige Federklemme, mit Prüfbuchsen, blau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-polige Federklemme mit Push-In-Anschlusstechnik
  • Für KC-Module des K-Systems
  • Integrierte Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren
  • Verpackungseinheit: 5 Stück, blau
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KC-CTT-5BU

Polzahl2
Aderquerschnittmax. 2,5 mm2
Material
Farbeblau
Masseca. 4 g
Abmessungen10,1 x 15 x 25,6 mm
BauformFederklemme mit integrierten Prüfbuchsen , abziehbar
Aufbaueinreihig
Verpackungseinheit5 Stück