Wählen Sie Ihr Land

Global

KF-ST-5GN Klemmenblock

Klemmenblock für KF-Module, 3-polige Schraubklemme, grün

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3-polige Schraubklemme
  • Für KF-Module des K-Systems
  • Verpackungseinheit: 5 Stück, grün
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KF-ST-5GN

Polzahl3
Aderquerschnittmax. 2,5 mm2
Material
Farbegrün
Masseca. 5 g
Abmessungen15,1 x 15,5 x 18,2 mm
BauformSchraubklemme , abziehbar
Aufbaueinreihig
Verpackungseinheit5 Stück