Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-LAMP-70MM-GN Signalsäulenelement

Signalsäulenelement, Dauerlicht, 360 Grad, grün

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • Flexible Zusammenstellung der Signalelemente
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • 70-mm-Baureihe
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU - protection class II
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-LAMP-70MM-GN

UL File NumberE223176
Farbegrün
BemessungsbetriebsspannungUe24 V AC/DC
BemessungsbetriebsstromIeleuchtmittelabhängig
SchutzklasseIII
Leuchtmittel24 V / max. 7 W
Fassung BA15D
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-1
EN 60947-1
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP65
AnschlussBajonettsystem
Abmessungen
Höhe65 mm
Durchmesser70 mm
Lebensdauerleuchtmittelabhängig

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.