Wählen Sie Ihr Land

Global

6000-ACC-514485 Anschlusskabel

Anschlusskabel, eigensicher gekennzeichnetes Kabel für das Überdruckkapselungssystem der Serie 6000, , 5 m, geschirmt, mit M12-Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Kennzeichnung für eigensichere Verkabelung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6000-ACC-514485

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 300 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungstemperatur-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP69K
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU , gelb
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 5,9 mm
Biegeradius10 x Kabeldurchmesser
Farbegelb
Adern4 x 0,34 mm2
LängeL5 m
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 V-2
Gehäuse94 V-2
KabelEntflammbarkeitsklasse VW-1 gemäß UL
Ergänzende InformationenSatz enthält:
geschirmtes M12-Kabel, 5 m
Eigensichere Drahtkennzeichnungen