Wählen Sie Ihr Land

Global

6000-ISB-01 Druckwächter

Termination Board zum Einsatz mit dem Überdruckkapselungssystem der Serie 6000

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnittstelle für Feldanbindung an die elektronische Steuereinheit
  • DIN-Hutschienenmontage
  • Einfache Verbindungsherstellung
  • Abziehbare Anschlussklemme an der elektronischen Steuereinheit
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6000-ISB-01

SerieSerie 6000
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
AnschlussSchirm/Masse: kapazitive Kopplung zu Masse
AnschlussartSchraubklemmen für Feldgeräte: 0,13 - 2,08 mm² max (26 - 14 AWG), Drehmoment 5-7 in-lbs (0,6 bis 0,8 Nm)
Schraubklemmen für die elektronische Steuereinheit: 0,08 - 1,31 mm² (28 - 16 AWG), Drehmoment 4 in-lbs (0,5 Nm)
SchutzartIP20
Klemmenbestückung
KlemmentypFeldanbindung
KlemmenkapazitätMin: 24 AWG (0,2 mm2)
Max: 12 AWG (3,3 mm2)
Masse800 g
Abmessungen83 x 126 x 67 mm (3,3 Zoll x 5,0 Zoll x 2,6 Zoll)
BefestigungHutschienenmontage , 2 Befestigungsclips
SysteminformationenMuss mit dem Spülsystem der Serie 6000 verwendet werden, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen.