Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-C110-01 Montagehilfe

Haltewinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
  • Fixe Justage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-C110-01

MaterialEdelstahl
Masseca. 277 g
Abmessungen
Höhe92 mm
Breite88 mm
Länge169 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieReflektor C110-2
Reflektor SerieC110-2