Wählen Sie Ihr Land

Global

KLR-C10-1,25-2,0-K144 Kunststoff-Lichtleiter

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Koaxial
  • Seitlicher Lichtaustritt ermöglicht Einbau bei ungünstigen Platzverhältnissen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KLR-C10-1,25-2,0-K144

TastweiteSU18: 30 mm
SU18/35: 95 mm
SU19: 30 mm
Lichtleiterlängel2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesserd1,25 mm
Adapterform00
Endstückrechter Winkel Glatt / Gewinde
Biegeradiusmin. 15 mm
FaserverteilungFvsiehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel67 °
Mitgeliefertes ZubehörCutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungstemperatur-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPVC
KernKunststoff
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19