Wählen Sie Ihr Land

Global

NDP20-FP-V1 Primärer WIS-Übertrager

Übertragersystem, induktiv

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
  • Kompakte Bauform
  • Übertragungsabstand bis zu 20 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NDP20-FP-V1

Einbaunicht bündig
Übertragungsabstand0 ... 20 mm
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
GehäuseunterteilPBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
MontageSchraubmontage
Abstand zu MetallwändenB≥ 150 mm
SicherheitszoneW x H≥ 150 mm x 25 mm
Abmessungen
Höhe80 mm
Breite80 mm
Länge40 mm
HinweisDie maximale Leitungslänge zwischen WIS-Modul und WIS-Übertrager darf 5 m nicht übersteigen.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.