Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-FK-GLAND-12NPT Dichtung

Flachkabel-Tülle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes IP65-Industriegehäuse
  • Zugentlastung für Anschluss eines AS-Schnittstellen-Flachkabels
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-FK-GLAND-12NPT

Umgebungstemperatur-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
SchutzartIP65
Anschluss1 Flachkabel
MaterialPA 6 V-2 Neopren
MontageKabelverschraubung 1/2" NPT Kein O-Ring für Abdichtung gemäß IP65 erforderlich. Quetschrippen auf der Unterseite des Sechskants sorgen für die Abdichtung.
Abmessungen
Breite26,8 mm
Länge45,8 mm