Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

9404 6*6 Kupplung

Federscheibenkupplung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sehr große Drehfedersteife
  • Geeignet bis 12.000 U/min
  • Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Schwingungsdämpfend
  • Elektrisch isolierend

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 9404 6*6

Wellendurchmesserd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
Material
FlanschAluminium
FederscheibenKunststoff
Masseca. 28 g
Drehzahlmax. 12000 min -1
Max. Drehmoment0,6 Nm
Radialversatzmax. ± 0,3 mm
Axialversatzmax. ± 0,4 mm
Winkelfehlermax. ± 2,5 °
Drehsteifigkeit50 Nm / rad
BefestigungKlemmflansch