Wählen Sie Ihr Land

Global

DK50-UV-254/115b/147 Druckmarken-Lumineszenztaster

Druckmarken-Lumineszenztaster, Tastweite 254 mm, UV-Licht, Hell-/Dunkelschaltung, Teach-In, Zeitfunktion, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Kabel mit Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erkennen von fluoreszierenden Kreidemarkierungen, klarem Kleber, vor Manipulationen geschützten Versiegelungen und anderen Markierungen, die reguläre Druckmarkentaster nicht finden
  • Erkennen von Markierungen auf unregelmässigen Hintergründen
  • Erkennen von nicht oder kaum sichtbaren Markierungen
  • Kompakte, raumsparende Konstruktion
  • Integraler Timer verfügbar
  • Unterscheiden der Stärke von lumineszierenden Kontrasten
  • Automatische oder inkrementelle Teach-In-Programmierung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten DK50-UV-254/115b/147

Tastbereich0 ... 254 mm
LichtsenderLED
LichtartUV, Wechsellicht
Lichtfleckabbildung3,25 mm bei Tastweite 50.8 mm
Teach-InInkrementell oder automatisch
BetriebsanzeigeGrüne LED, 15 ms Ausschaltverzögerung
Grüne LED (8 x) zur Angabe der Kontraststufe
FunktionsanzeigeLED rot, leuchtet bei belichtetem Empfänger
Teach-In-AnzeigeAutomatische Teach-In-Programmierung: grüne Kontrast-LEDs gehen in den Stufen 1 bis 8 einmal an und aus, danach blinkt die LED der Stufe 8 zweimal
Inkrementelle Teach-In-Programmierung: Position der grünen Kontrast-LED kann sich ändern
BedienelementeBedientasten für automatische oder inkrementelle Teach-In-Programmierung, Hell-/Dunkelschaltungsmodus und/oder Timer mit Ausschaltverzögerung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI050 mA
Schaltungsarthellschaltend / dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrom150 mA
Schaltfrequenzf2,5 kHz
Ansprechzeit200 µs
UL-ZulassungcULus
ZulassungenCE, cULus
Umgebungstemperatur-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
Lagertemperatur-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
SchutzartIP67
Anschluss152.4 mm Festkabel mit Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittAcryl
Masse91 g
Abmessungen
Höhe64,9 mm
Breite22,9 mm
Tiefe56 mm