Wählen Sie Ihr Land

Global

AIR30/32-UP-2526/A Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Einstrahlige Lichttaster mit fein gebündeltem Lichtstrahl zur Überwachung von Haupt- und Nebenschließkanten

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einstrahliger Lichttaster
  • Einsetzbar zur Überwachung von Haupt- und Nebenschliesskanten
  • Schließkantenabsicherung an Automatiktüren
  • Genaue Strahlausrichtung durch fein gebündelten Lichtstrahl
  • Unterputz-Variante mit schwarzer Frontblende
  • Gleichspannungsversion
  • Werkseinstellung 1600 mm

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten AIR30/32-UP-2526/A

TastbereichWerkseinstellung: 100 ... 1600 mm auf schwarz
Tastbereich min.100 ... 1000 mm
Tastbereich max.100 ... 2500 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)≤ 400 mm im Abstand von 2000 mm
Sendefrequenz1800 Hz
BetriebsartHintergrundauswertung
Lichtfleckdurchmesser50 mm bei Tastweite 2000 mm
Öffnungswinkelca. 1,4 °
Mitgeliefertes ZubehörDrehbügel, Montagewinkel
MTTFd1050 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)90 %
FunktionsanzeigeLED rot: leuchtet bei aktivem Ausgang
BedienelementeTastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter
Werkseinstellungdunkelschaltend
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0100 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar /
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrom≤ 200 mA
Ansprechzeit50 ms
Abfallzeittoffca. 200 ms
NormenEN 60947-5-2
Normen 2EN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Normen 3EN 61000-6-3
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP52
AnschlussFestkabel 1,5 m
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittLuran®
Masse40 g
Abmessungen
Höhe45 mm
Breite102 mm
Tiefe32 mm