Wählen Sie Ihr Land
GLV18-6-4594 Reflexionslichtschranke
Reflexionslichtschranke
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kurze Bauform im M18-Kunststoffgehäuse
- 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH
Technische Daten GLV18-6-4594
| Betriebsreichweite | 0 ... 4 m | |
| Reflektorabstand | 0,05 ... 4 m | |
| Grenzreichweite | 5,5 m | |
| Referenzobjekt | Reflektor C110-2 | |
| Lichtsender | IRED | |
| Lichtart | IRED , Wechsellicht , 880 nm | |
| Polarisationsfilter | nein | |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 200 mm bei 5,5 m | |
| Öffnungswinkel | ca. 2 ° | |
| Lichtaustritt | frontal | |
| Fremdlichtgrenze | 30000 Lux | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Montagehilfen |
| Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on | |
| Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Leerlaufstrom | I0 | < 20 mA |
| Schaltungsart | hellschaltend | |
| Signalausgang | 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 100 mA | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 500 Hz |
| Ansprechzeit | ≤ 1 ms |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 |
| Schutzklasse | II, Bemessungsisolationsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 | |
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Anschluss | Festkabel 7000 mm | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | ca. 270 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.