Wählen Sie Ihr Land

Global

Es gibt ein Nachfolgeprodukt.

MLV12-54/49/124 Reflexionslichtschranke

Robuste Reflexionslichtschranke für anspruchsvolle Anwendungen , Kleine Bauform, Polfilter, Reichweite 9 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 1 PNP-Ausgang/ 1 NPN-Ausgang, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Lichtschrankenserie im weit verbreiteten Standardgehäuse
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen
  • Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände
  • Hohe Stabilität durch Metallgehäuserahmen
  • Hohe Dichtigkeit durch verschweißte Kunststoffkomponenten
  • Für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen bis -40°C geeignet

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten MLV12-54/49/124

Betriebsreichweite0 ... 6,5 m
Reflektorabstand0,01 ... 6,5 m
Grenzreichweite9 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 170 mm bei Reichweite 6,5 m
Öffnungswinkel1,5 °
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht50000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
MTTFd1000 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung.
BedienelementeDrehschalter für hell/dunkel, Empfindlichkeitseinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0max. 40 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang1 NPN- und 1 PNP-Ausgang, gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 0,2 A
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 300 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed 57M3 , Class 2 Power Source , Type 1 Enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussMetallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar
Material
GehäuseRahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse60 g
Abmessungen
Höhe49 mm
Breite41,5 mm
Tiefe15 mm