Wählen Sie Ihr Land
UB2000-30GM-H3-Y221102 Ultraschallsensor
Einkopfsystem
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Getrennte Auswertung
- Tastbetrieb
- Mit Ausgabe des Taktimpulses









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH
Technische Daten UB2000-30GM-H3-Y221102
| Erfassungsbereich | 80 ... 2000 mm | |
| Einstellbereich | 120 ... 2000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 80 mm 1) | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 180 kHz |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 30 mA |
| Eingangstyp | 1 Impulseingang für Sendeimpuls (Takt) 0-Pegel (aktiv): < 5 V (UB > 15 V) 1-Pegel (inaktiv): > 10 V ... +UB (UB > 15 V) 0-Pegel (aktiv): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V) 1-Pegel (inaktiv): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V) | |
| Impulsdauer | 20 ... 300 µs (typ. 200 µs) 2) | |
| Pausendauer | ≥ 50 x Impulsdauer | |
| Impedanz | 10 kOhm intern mit +UB verbunden |
| Ausgangstyp | 1 Impulsausgang für Echolaufzeit, kurzschlussfest Open Collector pnp mit pull down Widerstand = 22 kΩ 0-Pegel (kein Echo): -UB 1-Pegel (Echo erkannt): ≥ (+UB-2 V) | |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | 15 mA , kurzschluss-/überlastfest |
| Temperatureinfluss | der Echolaufzeit: 0,17 % /K |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Anschluss | 2 m PVC-Kabel 0,34 mm2 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 195 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.