Wählen Sie Ihr Land

Global

FBTA-228-BPFB-R-8R Power-Hub-MotherboardFieldConnex® Fieldbus

Power-Hub-Motherboard für Invensys FBM 228

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 Segmente, redundant, einzelne Module pro Segment
  • Maßgeschneidert für Invensys, FBM228
  • High-Power-Trunk: Arbeiten am Feldgerät unter Spannung in jedem explosionsgefährdetem Bereich
  • Höchste Qualität, kleinstes Format und geringe Verlustleistung
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1
  • Optional Advanced Diagnostics
  • Passive Impedanz für hohe Zuverlässigkeit
  • Doppelte, redundante Hilfsspannungsversorgung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
Interface symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FBTA-228-BPFB-R-8R

Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Anschlussredundant
BemessungsspannungUr21,6 ... 25,2 V
Eingang für Spannungsversorgung wählbar:
Option 1: von regulärer Foxboro-Stromversorgung
Option 2: ein oder zwei externe Hilfsspannungsversorgungen
BemessungsstromIr16 A
Verlustleistungtyp. 0,4 W pro Segment
Anzahl der Segmente8 Redundante Stromversorgung
Host-Seiteredundanter Invensys FBM 228
Hauptleitung
Bemessungsstrommax. 500 mA pro Segment
Abschlusswiderstand100 Ω integriert
FehlersignalVFC-Alarm-Ausgang über Anschlüsse
Feldbus-Segment/Feldbus-SegmentFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Feldbus-Segment/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 250 Veff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit10 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
AnschlussartSchraubklemme , steckbar
GehäusematerialStahl, beschichtet
SchutzartIP20
Masse3200 g
Abmessungen
Höhe253 mm
Breite278 mm
Tiefe69 mm
BefestigungHutschienenmontage
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.