Wählen Sie Ihr Land

Global

MH-BT-F04-M5 Montageset

Verstellbares Montageset für handbetätigte Armaturen der Baugröße F04 nach ISO5211-DIN3337

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage
  • Normgerecht
  • Höhenverstellbar
  • Justierbare Wellenverlängerung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MH-BT-F04-M5

Geeignete Sensoren und BetätigerDoppelsensoren, Baureihe -F25 mit Betätiger BT32...
Doppelsensoren, Baureihe -F31 mit Betätiger BT65A
Doppelsensoren, Baureihe -F31K mit Betätiger BT65A
MaterialMontagebrücke und Mutter: Edelstahl 1.4301
Mitnehmer und Welle: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Sensorplatte: Vestamid (PA 12), leitfähig
Abmessungen
A20,7 mm
B20 mm
C60 mm
D54 mm
Ø D442 mm
Ø D55,3 mm
H60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm , einstellbar
L25 mm
M5 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.