Wählen Sie Ihr Land
NBN8-18GM60-WS-V12 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-Draht AC
- Tastweite 8 mm












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN8-18GM60-WS-V12
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 8 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | AC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Realschaltabstand | sr | 7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 20 ... 253 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 25 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | ja | |
| Kurzschlussschutz | NO | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 8 V |
| Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1700 mA | |
| Betriebsstrom | IL | 5 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 1,7 mA typ. |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1103 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. | |||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.