Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NBB7-F10-E2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 7 mm bündig
  • 3-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB7-F10-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn7 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 5,67 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf500 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT-GF20, Crastin SK 643 FR
StirnflächePBT-GF20, Crastin SK 643 FR
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe25,5 mm
Breite25 mm
Länge38,5 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.