Wählen Sie Ihr Land
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F ASi-Ein-/Ausgangsmodul
G11 Modul, 4 Eingänge und 4 Ausgänge
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Eingänge für 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren
- Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
- Versorgung der Sensoren aus AS-Interface
- Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
- Kanalbezogene rote LED-Anzeige bei Ausgangsüberlast
- Kommunikationsüberwachung
- Zuschaltbare Leitungsbrucherkennung (Ausgänge)
- Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins
- Schutzart IP68 / IP69K
- AS-Interface POWER24
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR