Wählen Sie Ihr Land

Global

SPJB-**-SS*.*** Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eigensichere (Ex ic)/nicht zündfähige Ausgänge
  • Edelstahl, gebürstet NEMA 4x
  • Konfigurierbare Kabeleingänge für Trunk und Spurs
  • Gehäuselösung
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Montage in Class I, Division 2

Mehr anzeigen

FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SPJB-**-SS*.***

Ausführung / MontageAußeninstallation
Installierte KomponentenSegment Protector R2-SP-IC*
Technische Daten zur installierten elektronischen Komponente finden Sie im Datenblatt.
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
Gehäusedeckelschwenkbare Tür mit Drehriegelverschluss
SchutzartIP66, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12
KabeleingangOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Oberflächefinish gebürstet
Dichtungölfest, einteilig
MaterialstärkeGehäusekörper, Gehäusedeckel: 1,6 mm
Sichtfenster: 6 mm
Abmessungen(B x H x T)
203 x 254 x 102 mm
Sichtfenster: 197 x 95 mm
BefestigungDurchgangsbohrungen Ø6,4 mm
ErdungErdungsbolzen an Gehäusekörper und Gehäusedeckel

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.