Wählen Sie Ihr Land

Global

IPC11-20 RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batterieloser Datenträger
  • 40 Bit Fixcode frei programmierbar
  • Von beiden Seiten lesbar
  • Schutzart IP67
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPC11-20

Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Chip TypQ5 (Atmel)
EEPROM40 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) für 1000 Stunden
130 °C (266 °F) für 100 Stunden
SchutzartIP67
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
Montage
In Luftja
Masse0,8 g
Abmessungen
Höhe2 mm
Durchmesser20 mm
BauformZylindrisch