Wählen Sie Ihr Land

Global

SU18/35/40a/110/115/126a Lichtleitersensor

Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basic-Line zur Hutschienenmontage
  • Hochleistungsversion
  • Schmale Bauform
  • 3 Ansprechzeiten wählbar
  • Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
  • Selbstdiagnosefunktion

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten SU18/35/40a/110/115/126a

Tastweitebis 460 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Reichweitebis 1500 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Fremdlichtgrenze10000 Lux
MTTFd690 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: statisch leuchtend Schaltzustand, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BedienelementeTeach-In-Taste
Schiebeschalter 2 Positionen: Hell-/dunkelschaltend
Schiebeschalter 3 Positionen: Zeitfunktionen - Timer aus, Anzugsverzögerung 40 ms, Abfallverzögerung 40 ms
Schiebeschalter 3 Positionen: Betriebsart - Standard-Modus, High Power-Modus, Ultra-Modus
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 30 mA
Funktionsreserve-Ausgang1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 2 V DC bei 100 mA ; ≤ 0,7 V bei 10 mA
SchaltfrequenzfStandard Modus: 3 kHz , High-Power-Modus: 1 kHz , Ultra Modus: 100 Hz
AnsprechzeitStandard Modus: 160 µs , High-Power-Modus: 500 µs , Ultra Modus: 5 ms
WiederholgenauigkeitR≤ 0,5 % auf eingestellte Tastweite
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP50
Anschluss2 m Kabel, 4 x 0,14 mm2, PVC
Material
GehäusePC
Masse45 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite9 mm
Tiefe62,3 mm