Wählen Sie Ihr Land
ESS58-IZ Absolutwert-Drehgeber
Singleturn-Absolutwert-Drehgeber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
- EtherNet/IP
- Bis zu 30 Bit Multiturn
- Servo- oder Klemmflansch
- Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch
- IP Adresse rückstellbar
- Keine DIP-Schalter zur Adresseinstellung
- Kompatibel zu Rockwell-, Allen Bradley- und Schneider-Steuerungen
- Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle
- Rundachsen-Funktionalität
- Status-LEDs
- Konformitätserklärung Ethernet IP
- Encoder-Profil CIP
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR