Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9547-S70-0-0-1-0-M LB-Remote-I/O-Feldstation

LB-Remote-I/O-Feldstation, redundant

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Standardgehäuse für LB-System
  • Max. 46 Steckplätze für E/A-Module
  • Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich
  • Für MODBUS TCP/IP
  • Redundanz (Feldbus und Versorgung)
  • Elektropoliertes Gehäuse, IP66/NEMA 4X
  • Zertifizierte Gehäuselösung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB9547-S70-0-0-1-0-M

Installierte KomponentenBackplane LB9022E , Backplane LB9024A
Buskoppler2
Versorgung6
E/A-Module (einfache Breite)max. 46
E/A-Module (doppelte Breite)max. 23
AnschlussSchraubklemmen, max. 10 mm2
BemessungsspannungUr24 V DC
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Redundanzja
FeldbustypMODBUS TCP
AnschlussRJ-45-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten)
Redundanzja
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schlagfestigkeit7J
Gehäusedeckelschwenkbare Tür mit Drehriegelverschluss und Doppelbarteinsatz
SchutzartIP66, NEMA 4X
KabeleingangVersorgung (Ex e): 2 x M25 und 2 x Blindstopfen
Bus (Ex e): 6 x M20
Feldsignale (Ex i): 184 x M16 und 8 x Blindstopfen
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Oberflächeelektropoliert
KabelverschraubungPolyamid (PA)
DichtungNeopren, feuerfest, einteilig
MaterialstärkeGehäusekörper: 1,2 mm
Gehäusedeckel: 1,5 mm
Montageplatte, Flanschplatte: 3 mm
Masseca. 35 kg , ohne Module
Abmessungen(B x H x T)
800 x 800 x 300 mm
Höhe800 mm
Breite800 mm
Tiefe300 mm
BefestigungDurchgangsbohrungen Ø11 mm
ErdungErdungsbolzen M10 , Messing
ZertifikatPF 16 CERT 1267 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1/2)G Ex e nA [ia Ga/ib Gb/ic] IIC T4 Gc
[exsign] II 3(1/2)D Ex tc [ia Da/ib Db/ic] IIIC T135 °C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.