Wählen Sie Ihr Land

Global

SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3110 Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (HGA)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung für Staurollenförderer
  • Für die Montage zwischen den Rollen eines Rollenförderers
  • Sehr kleine Schwarz-Weiß-Differenz
  • Stufenlose elektrische Tastweitenverstellung
  • Kaskadierbar
  • Ein-/Ausschaltverzögerung einstellbar
  • 3 in 1: Lichttaster, Pneumatikventil und integrierte Steuerungslogik

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3110

Tastbereich40 ... 900 mm
Tastbereich min.40 ... 340 mm
Tastbereich max.40 ... 900 mm
Einstellbereich340 ... 900 mm
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm x 200 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 10 %
Lichtfleckdurchmesserca. 60 mm bei Reichweite 900 mm
KaskadierbarkeitBei 20°C:
max. 38 Sensoren pro Einspeisung
FremdlichtgrenzeGleichlicht 30000 Lux , Leuchtstofflampe 5000 Lux
MTTFd1100 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeJe ein Einsteller für Abschaltverzögerung und Einschaltverzögerung
BetriebsspannungUB24 V DC -5% / +10%
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0max. 115 mA
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenzf100 Hz
Ansprechzeit5 ms
Anzugsverzögerung0 ... 2000 ms
Abfallverzögerung0 ... 2000 ms
Ausgang pneumatisch3/2 Wege-Ventil
Ventilartstromlos geschlossen
Betriebsdruck0 ... 7 bar (0 ... 101,5 psi)
MediumLuft
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 1000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig ; Anschlusskabel mit Buchse, gerade M12 x 1 ; Länge: 1200 mm
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittKunststofflinse
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite18 mm
Tiefe46 mm