Wählen Sie Ihr Land

Global

LLR 18/30-1,9-0,5-Z 1 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Metall-Silikon-Ummantelung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lichtaustritt axial
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LLR 18/30-1,9-0,5-Z 1

Tastweite70 mm
Lichtleiterlängel500 mm
Lichtleiterdurchmesserd6,9 mm
Adapterform18/30
Endstückrechter Winkel Glatt / Gewinde
Biegeradiusmin. 24 mm
Faserbündeldurchmesser1,9 mm
FaserverteilungFvoptisch getrennt
Öffnungswinkelca. 68 °
Umgebungstemperatur-20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelMetall-Silikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPolyamid PA 6.6
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 120 N
GeräteserienGLV30