Wählen Sie Ihr Land

Global

9416 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Buchse
  • Gerade
  • 12-polig
  • Rechtsdrehend
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 9416

Polzahl12-polig rechtsdrehend
Bauformgerade
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M23
Verschmutzungsgrad3
AnschlussartLötanschluss
Aderquerschnitt0,08 ... 1 mm2
Kabeldurchmesser3 ... 10,5 mm
SchutzartIP67
Masse76 g
Steckzyklen50