Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 0,6 mm bündig
  • Miniaturbauform
  • Kabel mit M8-Steckeranschluss
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn0,6 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 0,486 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,29
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,76
Reduktionsfaktor rMs0,46
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 1400 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 0,1 mA typ. bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePC
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM8 x 1
Anzugsmoment≤ 0,4 Nm
Polzahl3
Kabel
Kabeldurchmesser2,6 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,055 mm2
LängeL0,3 m
Masse13 g
Abmessungen
Länge22 mm
Durchmesser4 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.