Wählen Sie Ihr Land
NBB1-4GM22-E2-0,3M-V3 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1 mm bündig
- Miniaturbauform
- Kabel mit M8-Steckeranschluss












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NBB1-4GM22-E2-0,3M-V3
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 1 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 0,81 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,29 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,76 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,46 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 700 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5% |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 3 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,1 mA typ. bei 25 °C |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1340 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Festkabel mit Stecker | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | ||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PC | ||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Stecker | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Masse | 14 g | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.